ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF6230

アクティブ

バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、3V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

製品詳細

VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Vin (min) (V) 3.25 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 Rating Catalog Features Integrated low-output impedance buffer LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 9 Iout/Iz (max) (mA) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Vin (min) (V) 3.25 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 Rating Catalog Features Integrated low-output impedance buffer LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 9 Iout/Iz (max) (mA) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 優れた温度ドリフト係数性能
    • 0℃~+70℃の範囲で3ppm/℃ (最大値)
  • 非常に低ノイズ
    • 総ノイズ: 47µFコンデンサで5µVRMS
    • 1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 3µVPP/V
  • ADCドライブ・バッファ内蔵
    • 低い出力インピーダンス: 50mΩ未満(0~200kHz)
    • ADS8881との組み合わせで最初のサンプルでも18ビットの精度
    • バースト・モードのDAQシステムに対応
  • 低い消費電流: 820µA
  • 低いシャットダウン時電流: 1µA
  • 高い初期精度: ±0.05%
  • 非常に低いノイズと歪み
  • 出力電流ドライブ: ±4mA
  • 短絡電流をプログラム可能
  • ADS88xxファミリのSAR ADCおよびADS127xxファミリの広帯域ΔΣ ADCのREFピンを駆動できることを確認済み
  • 優れた温度ドリフト係数性能
    • 0℃~+70℃の範囲で3ppm/℃ (最大値)
  • 非常に低ノイズ
    • 総ノイズ: 47µFコンデンサで5µVRMS
    • 1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 3µVPP/V
  • ADCドライブ・バッファ内蔵
    • 低い出力インピーダンス: 50mΩ未満(0~200kHz)
    • ADS8881との組み合わせで最初のサンプルでも18ビットの精度
    • バースト・モードのDAQシステムに対応
  • 低い消費電流: 820µA
  • 低いシャットダウン時電流: 1µA
  • 高い初期精度: ±0.05%
  • 非常に低いノイズと歪み
  • 出力電流ドライブ: ±4mA
  • 短絡電流をプログラム可能
  • ADS88xxファミリのSAR ADCおよびADS127xxファミリの広帯域ΔΣ ADCのREFピンを駆動できることを確認済み

REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度のデータ・コンバータの電圧リファレンス(REF)ピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。ほとんどの高精度SARおよびデルタ-シグマA/Dコンバータ(ADC)では、変換プロセス中に、バイナリ重み付けされたコンデンサをREFピン上に切り替えます。この動的な負荷をサポートするため、電圧リファレンスの出力は、低出力インピーダンスで高い帯域幅のバッファを経由する必要があります。REF6000ファミリのデバイスは、ADS88xxファミリのSAR ADC、ADS127xxファミリのデルタ-シグマADC、および他の高精度D/Aコンバータ(DAC)のREFピンを駆動するのに最適ですが、他の用途にも使用できます。

REF6000ファミリは、ADS8881のREFピンを駆動中の最初の変換時でも出力電圧が1 LSB (18ビット)以上低下しません。この機能は、バースト・モード、イベント・トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング・レートのデータ・アクイジション・システムに非常に便利です。REF6000ファミリのREF62xxバリエーションは、電圧リファレンスと低出力インピーダンスのバッファの両方の組み合わせについて、最大温度ドリフト係数の定格がわずか3 ppm/℃で、初期精度が0.05%です。REF6000ファミリの各種の温度ドリフト係数オプションについては、デバイス比較表を参照してください。

REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度のデータ・コンバータの電圧リファレンス(REF)ピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。ほとんどの高精度SARおよびデルタ-シグマA/Dコンバータ(ADC)では、変換プロセス中に、バイナリ重み付けされたコンデンサをREFピン上に切り替えます。この動的な負荷をサポートするため、電圧リファレンスの出力は、低出力インピーダンスで高い帯域幅のバッファを経由する必要があります。REF6000ファミリのデバイスは、ADS88xxファミリのSAR ADC、ADS127xxファミリのデルタ-シグマADC、および他の高精度D/Aコンバータ(DAC)のREFピンを駆動するのに最適ですが、他の用途にも使用できます。

REF6000ファミリは、ADS8881のREFピンを駆動中の最初の変換時でも出力電圧が1 LSB (18ビット)以上低下しません。この機能は、バースト・モード、イベント・トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング・レートのデータ・アクイジション・システムに非常に便利です。REF6000ファミリのREF62xxバリエーションは、電圧リファレンスと低出力インピーダンスのバッファの両方の組み合わせについて、最大温度ドリフト係数の定格がわずか3 ppm/℃で、初期精度が0.05%です。REF6000ファミリの各種の温度ドリフト係数オプションについては、デバイス比較表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF62xx 高精度電圧リファレンス、内蔵ADCドライブ・バッファ付 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 3日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021年 3月 25日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

REF6025EVM-PDK — REF6025 リファレンス電圧の評価モジュール

The REF6025EVM-PDK is a platform for evaluating the performance of the REF6025 voltage reference. The evaluation kit brings out the burst mode performance of the device which is a key feature of the device.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

REF6230 TINA-TI Reference Design

SBOMA63.TSC (7171 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF6230 TINA-TI Spice Model

SBOMA62.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian