REF6025EVM-PDK

REF6025 電圧リファレンス評価基板

REF6025EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

REF6025EVM-PDK は、REF6025 電圧リファレンスの性能を評価するためのプラットフォームです。評価キットは、デバイスの重要な機能であるバースト モード性能を引き出します。

特長
  • TI 初の超高精度リファレンス
  • 統合された高帯域幅、出力インピーダンス バッファ「ADC ドライブ バッファ」を導入。最も歪みが少なく、超低ノイズのデータ アクイジション システムに有用
  • 最初のサンプルが 18 ビットの解像度に補正されるバースト モードのデータ アクイジションを導入。イベント トリガ、多重化、可変サンプリング レートのデータ アクイジション システムに有用。
  • クラス最高のノイズ (3µVrms 対 10µVrms)、長期ドリフト (15ppm 対 20ppm)、消費電力 (750µA 対 競合製品の 2mA)

  • REF6025EVM ボード
  • PHI EVM コントローラ
  • 1m USB ケーブル

シリーズ電圧リファレンス
REF60 バッファ内蔵、イネーブルピン搭載、5ppmCの高精度基準電圧 REF6125 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、2.5V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6130 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、3V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6133 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、3.3V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6141 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.096V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6145 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.5V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6150 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、5V、8ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6225 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、2.5V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6230 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、3V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6233 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、3.3V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6241 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.096V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6245 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.5V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス REF6250 バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、5V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38798 イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

完全差動アンプ
THS4521 超低消費電力、レール ツー レール出力、完全差動アンプ

 

高精度 ADC
ADS8881 真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA333 マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

REF6025EVM-PDK — REF6025 リファレンス電圧の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

REF6025EVM-PDK REF6025 リファレンス電圧の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC457 — REF6xxx EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
REF6025EVM-PDK REF6025 電圧リファレンス評価基板
ダウンロードオプション

SBOC457 REF6xxx EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/05/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
REF6025EVM-PDK REF6025 電圧リファレンス評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc457 or www.ti.com/lit/xx/sboc457/sboc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC457. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) REF6025EVM-PDK User Guide 2016/05/19
証明書 REF6025EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016/08/01
ユーザー・ガイド REF6025EVM-PDK Quick Start Guide PDF | HTML 2016/04/21