SN54AC86
- 2V~6V の VCC で動作
- 6V までの入力電圧に対応
- 9ns の最大 tpd (5V 時)
’AC86 デバイスは、クワッド 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A ⊕ B、つまり Y = AB + AB を正論理で実行します。
一般的な用途は“真/補”素子です。一方の入力が Low のときは、他方の入力がそのまま出力されます。一方の入力が High のときは、他方の入力の信号が反転して出力されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4AC86 クワッド、2 入力排他 OR ゲート データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点