データシート
SN54AHC123A
- 2V~5.5V の VCC で動作
- A、B、および CLR 入力のシュミット トリガ回路により、低速の入力遷移レートが可能
- アクティブ High またはアクティブ Low のゲーテッド ロジック入力でエッジ トリガ可能
- 非常に長い出力パルスに対して再トリガ可能
- クリア信号をオーバーライドすることで、出力パルスが終了
- グリッチが発生しないパワーアップ時の出力リセット
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
’AHC123A デバイスは、2V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計された再トリガ可能なデュアル モノステーブル マルチバイブレータです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4AHC123A デュアル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2025年 1月 30日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点