SN54AHC86
- 動作範囲:2V~5.5V VCC
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2000V (A114-A)
- マシン・モデルで 200V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)
SNx4AHC86 デバイスは、クワッド 2 入力排他 OR ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A ⊕ B または Y = AB + A B を正論理で実行します。
一般的な用途は真または補素子です。一方の入力が Low のときは、他方の入力がそのまま出力されます。一方の入力が High のときは、他方の入力の信号が反転して出力されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4AHC86 クワッド、2 入力排他 OR (EXOR) ゲート データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点