ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

SN54AHCT123A

アクティブ

デュアル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 入力は TTL 電圧互換
  • A 、B、および CLR入力でのシュミット トリガ回路により、低速の入力遷移レートが可能です。
  • アクティブ High またはアクティブ Low のゲーテッド ロジック入力でエッジ トリガ可能
  • 非常に長い出力パルスに対して再トリガ可能
  • クリア信号をオーバーライドすると、出力パルスが終了する」
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 入力は TTL 電圧互換
  • A 、B、および CLR入力でのシュミット トリガ回路により、低速の入力遷移レートが可能です。
  • アクティブ High またはアクティブ Low のゲーテッド ロジック入力でエッジ トリガ可能
  • 非常に長い出力パルスに対して再トリガ可能
  • クリア信号をオーバーライドすると、出力パルスが終了する」
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

このモノステーブル マルチバイブレータは、出力パルスの持続時間を制御するために、3 つの手法を採用しています。1 番目の方法では、A 入力が Low のときに、B 入力が High に遷移します。2 番目の方法では、B 入力が High のときに、A 入力が Low に遷移します。3 番目の方法では、A 入力が Low、B 入力が High のときに、クリア (CLR) 入力が High に遷移します。

出力パルス幅は、外付けの抵抗と容量の値を選択することで設定されます。外付けタイミング コンデンサは Cext と Rext/Cext (正極側) の間に接続する必要があります。外付け抵抗は Rext/Cext と VCC の間に接続する必要があります。パルス幅を可変させるには、Rext/Cext と VCC の間に外付けの可変抵抗を接続します。CLR を Low にすることで、出力パルスの持続時間を低減することもできます。

このモノステーブル マルチバイブレータは、出力パルスの持続時間を制御するために、3 つの手法を採用しています。1 番目の方法では、A 入力が Low のときに、B 入力が High に遷移します。2 番目の方法では、B 入力が High のときに、A 入力が Low に遷移します。3 番目の方法では、A 入力が Low、B 入力が High のときに、クリア (CLR) 入力が High に遷移します。

出力パルス幅は、外付けの抵抗と容量の値を選択することで設定されます。外付けタイミング コンデンサは Cext と Rext/Cext (正極側) の間に接続する必要があります。外付け抵抗は Rext/Cext と VCC の間に接続する必要があります。パルス幅を可変させるには、Rext/Cext と VCC の間に外付けの可変抵抗を接続します。CLR を Low にすることで、出力パルスの持続時間を低減することもできます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHCT123A デュアル再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 1月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​