ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ カウンタ

SN54HC393

アクティブ

デュアル 4 ビット バイナリ カウンタ

製品詳細

Function Counter Bits (#) 4 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Function Counter Bits (#) 4 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力:ICC = 80µA (最大値)
  • tpd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA 以下
  • 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット バイナリ カウンタ
  • 4 ビット カウンタごとにダイレクト クリア
  • カウンタ パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力:ICC = 80µA (最大値)
  • tpd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA 以下
  • 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット バイナリ カウンタ
  • 4 ビット カウンタごとにダイレクト クリア
  • カウンタ パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます

HC393 デバイスには 8 つのフリップ フロップと追加のゲート処理機能が搭載されており、2 つの独立した 4 ビット カウンタを 1 つのパッケージに実装しています。

HC393 デバイスには 8 つのフリップ フロップと追加のゲート処理機能が搭載されており、2 つの独立した 4 ビット カウンタを 1 つのパッケージに実装しています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV393B-EP アクティブ エンハンスド製品、デュアル、4 ビット バイナリ カウンタ Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC393 デュアル 4 ビット バイナリ カウンタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​