SN54HC573A
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
- 低い消費電力:ICC = 80µA (最大値)
- tpd = 21ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA (最大値)
- バス配線に適したピン配置
SNx4HC573A は、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。 特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。 LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4HC573A 3 ステート出力、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点