SN54HC595
- 8 ビットのシリアル・イン / パラレル・アウト・シフト
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力:ICC = 80µA 以下
- tpd = 13ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 入力電流ロー:1µA 以下
- シフト・レジスタはダイレクト・クリアを装備
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SNx4HC595 には 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。ストレージ・レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、出力は高インピーダンス状態になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4HC595 3 ステート出力レジスタ搭載 8 ビット・シフト・レジスタ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2021年 12月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点