データシート
SN54HC74-SP
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
SNx4HC74 デバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガ型フリップ・フロップが内蔵されており、それぞれに非同期のプリセット・ピンとクリア・ピンがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4HC74 デュアル D タイプ、ポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ、クリアおよびプリセット付 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 2月 14日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点