ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN54LS164

アクティブ

8 ビット、シリアル入力/パラレル出力シフト レジスタ

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 27000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 27000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Gated Serial Inputs
  • Fully Buffered Clock and Serial Inputs
  • Asynchronous Clear

 

  • Gated Serial Inputs
  • Fully Buffered Clock and Serial Inputs
  • Asynchronous Clear

 

These 8-bit shift registers feature gated serial inputs and an asynchronous clear. The gated serial inputs (A and B) permit complete control over incoming data as a low at either input inhibits entry of the new data and resets the first flip-flop to the low level at the next clock pulse. A high-level input enables the other input which will then determine the state of the first flip-flop. Data at the serial inputs may be changed while the clock is high or low, but only information meeting the setup-time requirements will be entered. Clocking occurs on the low-to-high-level transition of the clock input. All inputs are diode-clamped to minimize transmission-line effects.

The SN54164 and SN54LS164 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74164 and SN74LS164 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These 8-bit shift registers feature gated serial inputs and an asynchronous clear. The gated serial inputs (A and B) permit complete control over incoming data as a low at either input inhibits entry of the new data and resets the first flip-flop to the low level at the next clock pulse. A high-level input enables the other input which will then determine the state of the first flip-flop. Data at the serial inputs may be changed while the clock is high or low, but only information meeting the setup-time requirements will be entered. Clocking occurs on the low-to-high-level transition of the clock input. All inputs are diode-clamped to minimize transmission-line effects.

The SN54164 and SN54LS164 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74164 and SN74LS164 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​