ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN54LS595

アクティブ

出力ラッチ搭載、8 ビット シフト レジスタ

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 65000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 65000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73
  • 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
  • Choice of 3-State ('LS595) or Open-Collector ('LS596) Parallel Outputs
  • Shift Register Has Direct Clear
  • Accurate Shift Frequency:DC to 20 MHz

 

  • 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
  • Choice of 3-State ('LS595) or Open-Collector ('LS596) Parallel Outputs
  • Shift Register Has Direct Clear
  • Accurate Shift Frequency:DC to 20 MHz

 

These devices each contain an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state ('LS595) or open-collector ('LS596) outputs. Separate clocks are provided for both the shift register and the storage register. The shift register has a direct-overriding clear, serial input, and serial output pins for cascading.

Both the shift register and storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register state will always be one clock pulse ahead of the storage register.

 

These devices each contain an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. The storage register has parallel 3-state ('LS595) or open-collector ('LS596) outputs. Separate clocks are provided for both the shift register and the storage register. The shift register has a direct-overriding clear, serial input, and serial output pins for cascading.

Both the shift register and storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register state will always be one clock pulse ahead of the storage register.

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Shift Registers With Output Latches データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​