ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN54LS91

アクティブ

8 ビット シフト レジスタ

製品詳細

Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • For applications in:
    • Digital Computer Systems
    • Data-Handling Systems
    • Control Systems
  • TYPE
    TYPICAL
    MAXIMUM
    CLOCK
    FREQUENCY
    TYPICAL
    POWER
    DISSIPATION
    '91A
    18 MHz
    175 mW
    'LS91
    18 MHz
    60 mW
  • For applications in:
    • Digital Computer Systems
    • Data-Handling Systems
    • Control Systems
  • TYPE
    TYPICAL
    MAXIMUM
    CLOCK
    FREQUENCY
    TYPICAL
    POWER
    DISSIPATION
    '91A
    18 MHz
    175 mW
    'LS91
    18 MHz
    60 mW

These monolithic serial-in, serial-out, 8-bit shift registers utilize transistor-transistor logic (TTL) circuits and are composed of eight R-S master-slave flip-flops, input gating, and a clock driver. Single-rail data and input control are gated through inputs A and B and an interanl inverter to form the complementary inputs to the first bit of the shift register. Drive for the internal common clock line is provided by an inverting clock driver. This clock pulse inverter/driver causes these circuits to shift information one bit on the positive edge of an input clock pulse.

These monolithic serial-in, serial-out, 8-bit shift registers utilize transistor-transistor logic (TTL) circuits and are composed of eight R-S master-slave flip-flops, input gating, and a clock driver. Single-rail data and input control are gated through inputs A and B and an interanl inverter to form the complementary inputs to the first bit of the shift register. Drive for the internal common clock line is provided by an inverting clock driver. This clock pulse inverter/driver causes these circuits to shift information one bit on the positive edge of an input clock pulse.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Shift Registers データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​