SN74AC139-Q1
車載、デュアル、2 ライン入力 4 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ
データシート
SN74AC139-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
- 幅広い動作範囲:1.5V~6V
- 6V までの入力電圧に対応
- 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
- 短いバーストで最大 ±75mA の出力駆動 (5V 時) に対応
- 50Ω 伝送ラインを駆動
- 5V、50pF 負荷時の最大値で tpd = 9.5ns
SN74AC139-Q1 は、1 つのアクティブ Low 出力ストローブ (G) を備えた 2〜4 個のデコーダを内蔵しています。1 つのチャネルの出力がストローブ入力により無効化されると (G = High)、すべての出力は High 状態に強制されます。出力がストローブ入力により無効化されていない場合は (G = Low)、選択された出力のみが Low になり、その他のすべての出力は High になります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示