ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

SN74AHC123A

アクティブ

デュアル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family AHC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 40 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • A、B、および CLR 入力のシュミット トリガ回路により、低速の入力遷移レートが可能
  • アクティブ High またはアクティブ Low のゲーテッド ロジック入力でエッジ トリガ可能
  • 非常に長い出力パルスに対して再トリガ可能
  • クリア信号をオーバーライドすることで、出力パルスが終了
  • グリッチが発生しないパワーアップ時の出力リセット
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • A、B、および CLR 入力のシュミット トリガ回路により、低速の入力遷移レートが可能
  • アクティブ High またはアクティブ Low のゲーテッド ロジック入力でエッジ トリガ可能
  • 非常に長い出力パルスに対して再トリガ可能
  • クリア信号をオーバーライドすることで、出力パルスが終了
  • グリッチが発生しないパワーアップ時の出力リセット
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

’AHC123A デバイスは、2V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計された再トリガ可能なデュアル モノステーブル マルチバイブレータです。

’AHC123A デバイスは、2V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計された再トリガ可能なデュアル モノステーブル マルチバイブレータです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHC123A デュアル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 1月 30日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A) PDF | HTML 2020年 3月 13日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
設計ガイド AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
アプリケーション・ノート Designing With the SN74AHC123A and SN74AHCT123A 1999年 10月 1日
アプリケーション・ノート Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999年 9月 8日
製品概要 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 1994年 6月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ