データシート
SN74ALS564B
- 3-State Buffer-Type Inverting Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Buffered Control Inputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages
These octal D-type edge-triggered flip-flops feature inverting 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The eight flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input.
The output-enable (
)
input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data
can be retained or new data can be entered while the outputs are in
the high-impedance state.
The SN54ALS564B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS564B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs データシート (Rev. B) | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点