データシート
SN74ALS576B
- 3-State Buffer-Type Inverting Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Buffered Control Inputs
- SN74ALS577A Has Synchronous Clear
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N, NT) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages
These octal D-type edge-triggered flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
These flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input.
The output-enable (
)
input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data
can be retained or new data can be entered while the outputs are
disabled.
The SN54ALS576B and SN54AS576 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS576B, SN74ALS577A, and SN74AS576 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs データシート (Rev. B) | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点