データシート
SN74AS175B
- ’ALS174 and ’AS174 Contain Six Flip-Flops With Single-Rail Outputs
- ’ALS175 and ’AS175B Contain Four Flip-Flops With Double-Rail Outputs
- Buffered Clock and Direct-Clear Inputs
- Applications Include:
- Buffer/Storage Registers
- Shift Registers
- Pattern Generators
- Fully Buffered Outputs for Maximum Isolation From External Disturbances (’AS Only)
These positive-edge-triggered flip-flops utilize TTL circuitry to implement D-type flip-flop logic. All have a direct-clear (CLR)\ input. The ALS175 and AS175B feature complementary outputs from each flip-flop.
Information at the data (D) inputs meeting the setup-time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input signal has no effect at the output.
These circuits are fully compatible for use with most TTL circuits.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear データシート (Rev. E) | 2002年 5月 23日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点