SN74AS21
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain two independent 4-input positive-AND gates.
They perform the Boolean functions
or
in positive
logic.
The SN54ALS21A and SN54AS21 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS21A and SN74AS21 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual 4-Input Positive-AND Gates データシート (Rev. B) | 1994年 12月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点