SN74AS280

アクティブ

9 ビット、パリティ ジェネレータ / チェッカ

製品詳細

Technology family AS Bits (#) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Bits (#) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Generate Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for n-Bit Parity
  • Can Be Used to Upgrade Existing Systems Using MSI Parity Circuits
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
  • Generate Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for n-Bit Parity
  • Can Be Used to Upgrade Existing Systems Using MSI Parity Circuits
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

These universal 9-bit parity generators/checkers utilize advanced Schottky high-performance

circuitry and feature odd ( ODD) and even ( EVEN) outputs to facilitate operation of either odd- or even-parity applications. The word-length capability is easily expanded by cascading.

These devices can be used to upgrade the performance of most systems utilizing the SN74ALS180 and SN74AS180 parity generators/checkers. Although the SN74ALS280 and SN74AS280 are implemented without expander inputs, the corresponding function is provided by the availability of an input (I) at terminal 4 and the absence of any internal connection at terminal 3. This permits the SN74ALS280 and SN74AS280 to be substituted for the SN74ALS180 and SN74AS180 in existing designs to produce an identical function even if the devices are mixed with existing SN74ALS180 and SN74AS180 devices.

All SN74AS280 inputs are buffered to lower the drive requirements.

The SN74ALS280 and SN74AS280 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These universal 9-bit parity generators/checkers utilize advanced Schottky high-performance

circuitry and feature odd ( ODD) and even ( EVEN) outputs to facilitate operation of either odd- or even-parity applications. The word-length capability is easily expanded by cascading.

These devices can be used to upgrade the performance of most systems utilizing the SN74ALS180 and SN74AS180 parity generators/checkers. Although the SN74ALS280 and SN74AS280 are implemented without expander inputs, the corresponding function is provided by the availability of an input (I) at terminal 4 and the absence of any internal connection at terminal 3. This permits the SN74ALS280 and SN74AS280 to be substituted for the SN74ALS180 and SN74AS180 in existing designs to produce an identical function even if the devices are mixed with existing SN74ALS180 and SN74AS180 devices.

All SN74AS280 inputs are buffered to lower the drive requirements.

The SN74ALS280 and SN74AS280 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74LVC1G386 アクティブ シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート Voltage range (1.65V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (5.5ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 9-Bit Parity Generators/Checkers データシート (Rev. C) 1994年 12月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​