SN74AS808B
- High Capacitive-Drive Capability
- Typical Delay Time of 3.2 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 13 mW Per Gate
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain six independent 2-input AND drivers. They
perform the Boolean functions Y = A \x95 B or
in positive logic.
The SN54AS808B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS808B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Hex 2-Input And Drivers データシート (Rev. C) | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点