SN74AVC4T234

アクティブ

構成可能なレベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧、バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG Features Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.0036 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG Features Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.0036 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZWA) 11 2.8 mm² 2 x 1.4
  • 広い動作 VCC 範囲:0.9V~3.6V
  • 3.6V I/O 許容で、混在モードの信号動作をサポート
  • 最大 tpd:3.7ns (3.3V 時)
  • バランスが取れた伝播遅延:tPLH = tPHL
  • 小さい静的消費電力、ICC:5µA 以下
  • どちらかの VCC が 0V になると出力を無効化
  • 1.8V で ±3mA の出力駆動能力
  • 26Ω の直列抵抗 (A 側出力)
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
  • 最大データ・レート
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
    • 150Mbps (1.5V に変換)
    • 100Mbps (1.2V に変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V (A114-A)
    • デバイス帯電モデルで 500V (C101)
  • 広い動作 VCC 範囲:0.9V~3.6V
  • 3.6V I/O 許容で、混在モードの信号動作をサポート
  • 最大 tpd:3.7ns (3.3V 時)
  • バランスが取れた伝播遅延:tPLH = tPHL
  • 小さい静的消費電力、ICC:5µA 以下
  • どちらかの VCC が 0V になると出力を無効化
  • 1.8V で ±3mA の出力駆動能力
  • 26Ω の直列抵抗 (A 側出力)
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
  • 最大データ・レート
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
    • 150Mbps (1.5V に変換)
    • 100Mbps (1.2V に変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V (A114-A)
    • デバイス帯電モデルで 500V (C101)

この 4 ビット非反転バス・トランシーバは、2 つの独立した構成可能な電源レールを使用して B ポート入力と A ポート出力の間の非同期通信を実現します。A ポートは VCCA に追従し、B ポートは VCCB に追従するように設計されており、VCCA と VCCB はどちらも 0.9V~3.6V に設定できます。

SN74AVC4T234 ソリューションは、0.9V~3.6V の VCC 範囲全体にわたって非常に小さい静的および動的消費電力を達成しバッテリ寿命を延ばすことで、バッテリ駆動の携帯型アプリケーションにおける業界の低消費電力要求を満たします。また、この製品はシグナル・インテグリティを良好に維持します。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、A 側ポートを確実に高インピーダンス状態にします。

この 4 ビット非反転バス・トランシーバは、2 つの独立した構成可能な電源レールを使用して B ポート入力と A ポート出力の間の非同期通信を実現します。A ポートは VCCA に追従し、B ポートは VCCB に追従するように設計されており、VCCA と VCCB はどちらも 0.9V~3.6V に設定できます。

SN74AVC4T234 ソリューションは、0.9V~3.6V の VCC 範囲全体にわたって非常に小さい静的および動的消費電力を達成しバッテリ寿命を延ばすことで、バッテリ駆動の携帯型アプリケーションにおける業界の低消費電力要求を満たします。また、この製品はシグナル・インテグリティを良好に維持します。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、A 側ポートを確実に高インピーダンス状態にします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TXU0104 アクティブ 4 チャネル単方向レベル シフタ Similar product with a higher voltage operating range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC4T234 4 ビット、デュアル電源、単方向、非反転電圧トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 Voltage-Level Translation Guide (Rev. H) 2015年 8月 31日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN74AVC4T234 IBIS MODEL

SCEM541.ZIP (64 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZWA) 11 Ultra Librarian