SN74AXC2T245
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 各チャネルの DIR 制御入力
- グリッチの発生しない電源シーケンシング
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
- VCC 絶縁機能
- どちらかの VCC 入力が 100mV を下回ると、すべての I/O 出力がディセーブルになり、高インピーダンス状態に移行
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- AVC ファミリのレベル シフタと互換
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 8000V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
SN74AXC2T245 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 2 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA および VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。さらに、SN74AXC2T245 は単一電源システムと互換性があります。
SN74AXC2T245 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。SN74AXC2T245 デバイスは、制御ピン (DIR) が VCCA を基準とするよう設計されています。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れないよう設計されています。
VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディセーブルになり、両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように設計されています。
グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74AXC2T245 2 ビット デュアル電源バス トランシーバ、構成可能な電圧変換およびトライステート出力搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 2月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| アプリケーション概要 | Enabling Robust and Competitive Wireless Tracking Modules with Logic | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | Translate Voltages for UART (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 8月 4日 | |||
| 技術記事 | Enabling IIoT to reach beyond the factory floor | PDF | HTML | 2020年 7月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM と RSW パッケージ デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点