SN74AXC4T774-Q1

アクティブ

車載、3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、2 電源バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 310 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO, PCM, SPI, UART, JTAG, I2S Features Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 5 Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 310 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO, PCM, SPI, UART, JTAG, I2S Features Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 5 Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 独立した方向制御ピンにより、両方向の変換を構成可能
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 310Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能:
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル シフタと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • 荷電デバイス モデルで 1000V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 独立した方向制御ピンにより、両方向の変換を構成可能
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 310Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能:
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル シフタと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • 荷電デバイス モデルで 1000V

SN74AXC4T774-Q1 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。本デバイスは、最小 0.65V の VCCA と VCCB の両方の電源で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。また、SN74AXC4T774-Q1 は単一電源システムに対応しています。

SN74AXC4T774-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディスエーブルして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T774-Q1 は、制御ピン (DIRx および OE) が VCCA を基準とするように設計されています。

電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、デバイスの電源オフ時に、特定の電圧にバイアスされた入力、出力、複合 I/O から過剰な電流が流れたり、逆に過剰な電流が供給されることはありません。

VCC 絶縁機能は、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディスエーブルされ両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように設計されています。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

SN74AXC4T774-Q1 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。本デバイスは、最小 0.65V の VCCA と VCCB の両方の電源で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。また、SN74AXC4T774-Q1 は単一電源システムに対応しています。

SN74AXC4T774-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディスエーブルして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T774-Q1 は、制御ピン (DIRx および OE) が VCCA を基準とするように設計されています。

電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、デバイスの電源オフ時に、特定の電圧にバイアスされた入力、出力、複合 I/O から過剰な電流が流れたり、逆に過剰な電流が供給されることはありません。

VCC 絶縁機能は、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディスエーブルされ両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように設計されています。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AXC4T774 アクティブ 3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、デュアル電源バス トランシーバ Commercial qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74AXC4T245-Q1 アクティブ 車載、構成可能な電圧変換、3 ステート出力搭載、4 ビットデュアル電源バストランシーバ 4 bit translator with grouped channel control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AXC4T774-Q1 独立した方向制御、構成可能な電圧変換、トライステート出力搭載の車載用 4 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 2月 15日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
機能安全情報 SN74AXC4T774-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 27日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for SPI (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UARTインターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス用評価基板

この評価基板は、RSV と PW の各パッケージに封止した SN74AXC4T774 をサポートする設計を採用しています。下位互換性もあり、これらのパッケージに封止した既存の SN74AVC4T774 デバイスを使用できます。AXC デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AXC4T774 IBIS MODEL (Rev. A)

SCEM589A.ZIP (140 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ