SN74F1056
- Designed to Reduce Reflection Noise
- Repetitive Peak Forward Current 300mA
- 8-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of an 8-bit high-speed Schottky diode array suitable for a clamp to GND.
The SN74F1056 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 8-Bit Schottky Barrier Diode Bus-Termination Array データシート (Rev. A) | 1997年 7月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点