ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74F174A

アクティブ

クリア搭載、ヘキサ D タイプ フリップ フロップ

製品詳細

Number of channels 6 Technology family F Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 80 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Supply current (max) (µA) 55000 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 6 Technology family F Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 80 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Supply current (max) (µA) 55000 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Contains Six Flip-Flops With Single-Rail Outputs
  • Buffered Clock and Direct Clear Inputs
  • Applications Include:
    • Buffer/Storage Registers
    • Shift Registers
    • Pattern Generators
  • Fully Buffered Outputs for Maximum Isolation From External Disturbances
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs
  • Contains Six Flip-Flops With Single-Rail Outputs
  • Buffered Clock and Direct Clear Inputs
  • Applications Include:
    • Buffer/Storage Registers
    • Shift Registers
    • Pattern Generators
  • Fully Buffered Outputs for Maximum Isolation From External Disturbances
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

This monolithic, positive-edge-triggered flip-flop utilizes TTL circuitry to implement D-type flip-flop logic with a direct clear () input. Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input signal has no effect at the output.

The SN74F174A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

This monolithic, positive-edge-triggered flip-flop utilizes TTL circuitry to implement D-type flip-flop logic with a direct clear () input. Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input signal has no effect at the output.

The SN74F174A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex D-Type Flip-Flop With Clear データシート (Rev. B) 1993年 10月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​