SN74F280B
- Generates Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
- Cascadable for N-Bits Parity
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
These universal, monolithic, 9-bit parity generators/checkers feature odd and even outputs to facilitate operation of either odd or even parity application. The word-length capability is easily expanded by cascading.
The SN54F280B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F280B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 9-Bit Parity Generators/Checkers データシート (Rev. A) | 1993年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点