SN74F521

アクティブ

イネーブル搭載、8 ビット、同一性 / マグニチュード コンパレータ (P=Q)

製品詳細

Technology family F Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family F Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
  • Compares Two 8-Bit Words
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Compares Two 8-Bit Words
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. They provide outputs.

The SN54F521 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F521 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. They provide outputs.

The SN54F521 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F521 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74HC688 アクティブ イネーブル搭載、8 ビット、同一性 / マグニチュード・コンパレータ (P=Q) Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Identity Comparators データシート 1993年 10月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​