SN74GTL2107
- Operates as a GTL-/GTL/GTL+ to LVTTL or LVTTL to GTL-/GTL/GTL+ Translator
- Series Termination on TTL Output of 30

- Latch-Up Testing Done to JEDEC Standard JESD 78
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
Xeon is a trademark of Intel Corporation.
The SN74GTL2107 is a 12-bit translator that interfaces between the 3.3-V LVTTL chip set I/O and the Xeon processor GTL-/GTL/GTL+ I/O. The device is designed for platform health management in dual-processor applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点