ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74HC00

アクティブ

4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、NAND ゲート

製品詳細

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • バッファ付き入力
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 広い動作温度範囲: –40°C to +85°C
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • バッファ付き入力
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 広い動作温度範囲: –40°C to +85°C
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減

このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。

このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74HC00-Q1 アクティブ 車載、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、NAND ゲート AEC-Q100 qualified
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CD74HC00 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、NAND ゲート Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC00 クワッド 2 入力 NAND ゲート データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 2月 28日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
技術記事 ヒカップ故障応答を備えたパワー コンバータをラッチオフする方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 4日
技術記事 如何閉鎖具有打嗝模式故障回應的電源轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 14日
技術記事 히컵 오류 응답을 지원하는 전력 컨버터를 래치하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Optimizing Asset Tracking Systems With Logic and Translation Use Cases PDF | HTML 2021年 4月 12日
アプリケーション概要 SIM Voltage Translation PDF | HTML 2021年 4月 5日
アプリケーション・ノート Optimizing Design of Smart Thermostats with Logic and Translation Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
アプリケーション・ノート Optimizing AC Drive Control Panel Systems With Logic and Translation Use Cases 2021年 1月 20日
アプリケーション・ノート Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases 2020年 6月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
技術記事 It’s all in the family: a brief guide to logic family selection PDF | HTML 2015年 9月 10日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HC00 Behavioral SPICE Model

SCLM235.ZIP (7 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ