SN74HC157

アクティブ

クワッド 2 ライン - 1 ライン・データ・セレクタ/マルチプレクサ

製品詳細

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 11ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 小さい入力電流、最大 1µA
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 11ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 小さい入力電流、最大 1µA

SNx4HC157 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とストローブ (G) 入力により制御されます。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、すべての出力は LOW に強制されます。

SNx4HC157 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とストローブ (G) 入力により制御されます。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、すべての出力は LOW に強制されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC157 クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ・セレクタ / マルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 3月 7日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian