SN74HC166A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 13 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Synchronous Load
- Direct Overriding Clear
- Parallel-to-Serial Conversion
This parallel-in or serial-in, serial-out register features gated clock (CLK, CLK INH) inputs and an overriding clear (CLR) input. The parallel-in or serial-in modes are established by the shift/load (SH/LD) input. When high, SH/LD enables the serial (SER) data input and couples the eight flip-flops for serial shifting with each clock (CLK) pulse. When low, the parallel (broadside) data inputs are enabled, and synchronous loading occurs on the next clock pulse. During parallel loading, serial data flow is inhibited. Clocking is accomplished on the low-to-high-level edge of CLK through a 2-input positive-NOR gate, permitting one input to be used as a clock-enable or clock-inhibit function. Holding either CLK or CLK INH high inhibits clocking; holding either low enables the other clock input. This allows the system clock to be free running, and the register can be stopped on command with the other clock input. CLK INH should be changed to the high level only when CLK is high. CLR overrides all other inputs, including CLK, and resets all flip-flops to zero.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点