ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74HC174A

アクティブ

クリア搭載、ヘキサ D タイプ・フリップ・フロップ

製品詳細

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74HC174 アクティブ クリア搭載、ヘキサ D タイプ・フリップ・フロップ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS174 アクティブ リセット搭載、ロジック、ヘキサ D タイプ フリップ フロップ Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​