SN74HC4060-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 14 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Allow Design of Either RC- or
Crystal-Oscillator Circuits
The HC4060-Q1 devices consist of an oscillator section and 14 ripple-carry binary counter stages. The oscillator configuration allows design of either RC- or crystal-oscillator circuits. A high-to-low transition on the clock (CLKI) input increments the counter. A high level at the clear (CLR) input disables the oscillator (CLKO goes high and CLKO goes low) and resets the counter to zero (all Q outputs low).
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 14 stage Asynchronous Binary counters and Oscillators データシート | 2011年 10月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点