SN74HC684

アクティブ

8 ビット、同一性 / マグニチュード コンパレータ

製品詳細

Technology family HC Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HC Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Compare Two 8-Bit Words

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Compare Two 8-Bit Words

These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.

These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74HCS00 アクティブ シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、低消費電力、NAND ゲート Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN54HC684, SN74HC684 データシート (Rev. B) 2003年 3月 18日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​