SN74HC7032
- Wide Operating Voltage Range: 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Maximum ICC
- Operation from very slow input transitions
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA
This device contains four independent 2-input OR Gates with Schmitt-trigger inputs. Each gate performs the Boolean function Y = A + B in positive logic.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74HC7032 Quadruple 2-Input OR Gates with Schmitt-Trigger Inputs データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点