ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ その他のラッチ

SN74HCS259-Q1

アクティブ

車載、8 ビット アドレス指定可能ラッチ

製品詳細

Function Addressable latch Number of channels 8 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 120 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Features Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Function Addressable latch Number of channels 8 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 120 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Features Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • ウェッタブル・フランク QFN (または W BQB) パッケージで供給
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低い消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • ウェッタブル・フランク QFN (または W BQB) パッケージで供給
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低い消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力

SN74HCS259-Q1 8 ビット・アドレス指定可能ラッチは、デジタル・システムの汎用ストレージ・アプリケーション用に設計されています。具体的な用途としては、ワーキング・レジスタ、シリアル保持レジスタ、およびアクティブ・ハイのデコーダまたはデマルチプレクサがあります。これらは、シングル・ラインのデータを 8 つのアドレス指定可能ラッチに格納し、アクティブ・ハイ出力付きの 1 : 8 デコーダまたはデマルチプレクサになることができる、多機能デバイスです。

SN74HCS259-Q1 8 ビット・アドレス指定可能ラッチは、デジタル・システムの汎用ストレージ・アプリケーション用に設計されています。具体的な用途としては、ワーキング・レジスタ、シリアル保持レジスタ、およびアクティブ・ハイのデコーダまたはデマルチプレクサがあります。これらは、シングル・ラインのデータを 8 つのアドレス指定可能ラッチに格納し、アクティブ・ハイ出力付きの 1 : 8 デコーダまたはデマルチプレクサになることができる、多機能デバイスです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS259-Q1 車載用 8 ビット・アドレス指定可能ラッチ、シュミット・トリガ入力付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HCS259 IBIS Model

SCLM320.ZIP (249 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian