SN74HCS373-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- ウェッタブル・フランク QFN (WRKS) パッケージで供給
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低い消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS373-Q1 には 8 つの D タイプ・ラッチが搭載されています。すべての入力はシュミット・トリガ・アーキテクチャを採用しています。すべてのチャネルがラッチ・イネーブル (LE) 入力と出力イネーブル(OE) 入力を共有しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74HCS373-Q1 シュミット・トリガ入力、3 ステート出力、車載用オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 4月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点