SN74HCS595-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- ウェッタブル・フランク QFN (WBQB) パッケージで供給
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の入力信号またはノイズの多い入力信号に対応
- 低い消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS595-Q1 デバイスには 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、 8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。 すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号による誤ったデータ出力を解消できます。ストレージ・レジスタはパラレルの 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH) を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、ストレージ・レジスタ出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ・データおよびシリアル出力 (QH) は、OE 入力の動作による影響を受けません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74HCS595-Q1 車載用、シュミット・トリガ入力および 3 ステート出力レジスタ付き、8 ビット・シフト・レジスタ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 2月 24日 |
| アプリケーション概要 | Optimizing Body Control Modules (BCMs) Using Logic and Translation | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing with Shift Registers | PDF | HTML | 2022年 7月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | Increase the Number of Outputs on a Microcontroller | PDF | HTML | 2020年 10月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | Driving Indicator LEDs | 2020年 10月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A) | 2020年 4月 20日 | ||||
| 技術記事 | New logic family enables noise-tolerant and lower-power system designs | PDF | HTML | 2019年 11月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点