ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74HCS74

アクティブ

クリア / プリセット搭載、シュミット トリガ入力、デュアル、D タイプ、ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 65 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive, Catalog
Number of channels 2 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 65 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive, Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA

このデバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガのフリップ・フロップが含まれています。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。プリセット (PRE) 入力が Low レベルのとき、出力は High になります。クリア (CLR) 入力が Low レベルのとき、出力は Low にリセットされます。プリセット機能とクリア機能は非同期であり、他方の入力レベルとは無関係です。PRECLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力 (Q、Q) に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、入力クロック (CLK) 信号の立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、データ (D) 入力のデータは、出力 (Q、Q) のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

このデバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガのフリップ・フロップが含まれています。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。プリセット (PRE) 入力が Low レベルのとき、出力は High になります。クリア (CLR) 入力が Low レベルのとき、出力は Low にリセットされます。プリセット機能とクリア機能は非同期であり、他方の入力レベルとは無関係です。PRECLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力 (Q、Q) に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、入力クロック (CLK) 信号の立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、データ (D) 入力のデータは、出力 (Q、Q) のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS74 シュミット・トリガ入力、デュアル D タイプ・ポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ、クリア / プリセット付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 2月 2日
アプリケーション概要 Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic PDF | HTML 2021年 1月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HCS74 Behavioral SPICE Model

SCEM774.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74HCS74 IBIS Model (Rev. B)

SCEM593B.ZIP (51 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ