データシート
SN74HCT377
- Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-&miccro;A Max ICC
- Typical tpd = 12 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Contain Eight Flip-Flops With Single-Rail Outputs
- Clock Enable Latched to Avoid False Clocking
- Applications Include:
- Buffer/Storage Registers
- Shift Registers
- Pattern Generators
These devices are positive-edge-triggered D-type flip-flops. The HCT377 devices are similar to the 'HCT273 devices, but feature a latched clock-enable (CLKEN)\ input instead of a common clear.
Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the Q outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse if CLKEN\ is low. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output. These devices are designed to prevent false clocking by transitions at CLKEN\.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN54HCT377, SN74HCT377 データシート (Rev. D) | 2003年 3月 18日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点