ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74HCT574

アクティブ

3 ステート出力、オクタル、エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ 

製品詳細

Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • バス ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート非反転出力
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 22ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA 以下
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス配線に適したピン配置
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • バス ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート非反転出力
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 22ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA 以下
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス配線に適したピン配置

これらのオクタル エッジ トリガ型 D タイプ フリップ フロップは、バス駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。’HCT574 デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。

これらのオクタル エッジ トリガ型 D タイプ フリップ フロップは、バス駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。’HCT574 デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CD74HCT374 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、3 ステート出力、オクタル ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HCT574 3 ステート出力、オクタル・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 9月 12日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ