ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74LS594

アクティブ

出力ラッチ搭載、シリアル入力シフト レジスタ

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 65000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 65000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
  • Choice of Output Configurations:
    'LS594 . . . Buffered
    'LS599 . . . Open-Collector
  • Guaranteed Shift Frequeny:
    DC to 20 MHz
  • Independent Direct-Overriding Clears on Shift and Storage Registers
  • 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
  • Choice of Output Configurations:
    'LS594 . . . Buffered
    'LS599 . . . Open-Collector
  • Guaranteed Shift Frequeny:
    DC to 20 MHz
  • Independent Direct-Overriding Clears on Shift and Storage Registers

These devices each contain an 8-bit D-type sorage register. The storage register has buffered ('LS594) or open-collector ('LS599) outputs. Separate clocks and direct-overriding clears are provided on both the shift and storage registers. A shift output (QH') is provided for cascading purposes.

Both the shift register and the storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register will always be one clock pulse ahead of the storage register.

These devices each contain an 8-bit D-type sorage register. The storage register has buffered ('LS594) or open-collector ('LS599) outputs. Separate clocks and direct-overriding clears are provided on both the shift and storage registers. A shift output (QH') is provided for cascading purposes.

Both the shift register and the storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register will always be one clock pulse ahead of the storage register.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74ACT164 アクティブ 8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ Shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Shift Registers With Output Latches データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​