ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74LS597

アクティブ

入力ラッチ搭載、シリアル出力シフト レジスタ

製品詳細

Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 53000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 53000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 8-Bit Parallel Storage Register Inputs ('LS597)
  • Parallel 3-State I/O, Storage Register Inputs, Shift Register Outputs ('LS598)
  • Shift Register has Direct Overriding Load and Clear
  • Accurate Shift-Frequency … DC to 20 MHz

 

  • 8-Bit Parallel Storage Register Inputs ('LS597)
  • Parallel 3-State I/O, Storage Register Inputs, Shift Register Outputs ('LS598)
  • Shift Register has Direct Overriding Load and Clear
  • Accurate Shift-Frequency … DC to 20 MHz

 

The 'LS597 comes in a 16-pin package and consists of an 8-bit storage latch feeding a parallel-in, serial-out 8-bit shift register. Both the storage register and shift register have positive-edge triggered clocks. The shift register also has direct load (from storage) and clear inputs.

The 'LS598 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS597 plus 3-state I/O ports that provide parallel shift register outputs and also has multiplexed serial data inputs.

 

The 'LS597 comes in a 16-pin package and consists of an 8-bit storage latch feeding a parallel-in, serial-out 8-bit shift register. Both the storage register and shift register have positive-edge triggered clocks. The shift register also has direct load (from storage) and clear inputs.

The 'LS598 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS597 plus 3-state I/O ports that provide parallel shift register outputs and also has multiplexed serial data inputs.

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Shift Registers With Input Latches データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​