ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

SN74LV123A-Q1

アクティブ

車載カタログ、デュアル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family LV-A Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 20 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family LV-A Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 20 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Qualified for Automotive Applications
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All
    Ports
  • Schmitt-Trigger Circuitry on A, B, and CLR Inputs
    for Slow Input Transition Rates
  • Edge Triggered From Active-High or Active-Low
    Gated Logic Inputs
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Retriggerable for Very Long Output Pulses, up to
    100% Duty Cycle
  • Overriding Clear Terminates Output Pulse
  • Glitch-Free Power-Up Reset on Outputs
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Qualified for Automotive Applications
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All
    Ports
  • Schmitt-Trigger Circuitry on A, B, and CLR Inputs
    for Slow Input Transition Rates
  • Edge Triggered From Active-High or Active-Low
    Gated Logic Inputs
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Retriggerable for Very Long Output Pulses, up to
    100% Duty Cycle
  • Overriding Clear Terminates Output Pulse
  • Glitch-Free Power-Up Reset on Outputs
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

The SN74LV123A-Q1 device is a dual retriggerable monostable multivibrator designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LV123A-Q1 device is a dual retriggerable monostable multivibrator designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV123A アクティブ デュアル、再トリガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV123A-Q1 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator With Schmitt-Trigger Inputs データシート (Rev. F) PDF | HTML 2016年 6月 14日
製品概要 Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Detect and Reset an Unresponsive Controller PDF | HTML 2023年 3月 21日
アプリケーション・ノート Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A) PDF | HTML 2020年 3月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74LV123A

SCLJ019.ZIP (111 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74LV123A IBIS Model (Rev. A)

SCEM125A.ZIP (21 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN74LV123A PSpice Model (Rev. C)

SCEM569C.ZIP (384 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ