ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ カウンタ

SN74LV393A

アクティブ

デュアル 4 ビット バイナリ カウンタ

製品詳細

Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • 2V~5.5V の V CC で動作
  • 最大 t pd 10ns (5V 時)
  • 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット・バイナリ・カウンタ
  • 4 ビット・カウンタごとにダイレクト・クリア
  • カウンタ・パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 2V~5.5V の V CC で動作
  • 最大 t pd 10ns (5V 時)
  • 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
  • I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット・バイナリ・カウンタ
  • 4 ビット・カウンタごとにダイレクト・クリア
  • カウンタ・パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理が搭載されており、2 つの個別 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装します。これらのデバイスは、2V~5.5V V CC 動作用に設計されています。

LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理が搭載されており、2 つの個別 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装します。これらのデバイスは、2V~5.5V V CC 動作用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV393A デュアル 4 ビット・バイナリ・カウンタ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIPD169 — 16 ビット、1MSPS マルチプレクス・データ取得、リファレンス・デザイン

This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ