SN74LV8T244-EP

アクティブ

エンハンスド製品、トライステート出力、8 ビット、固定方向レベル トランスレータ

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, SPI Features Output enable, Single supply Prop delay (ns) 13.7 Technology family LVxT Supply current (max) (mA) 1.5 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, SPI Features Output enable, Single supply Prop delay (ns) 13.7 Technology family LVxT Supply current (max) (mA) 1.5 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V~1.8V
      • 1.5V~2.5V
      • 1.8V~3.3V
      • 3.3V~5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 動作時周囲温度:-55℃~+125℃
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V~1.8V
      • 1.5V~2.5V
      • 1.8V~3.3V
      • 3.3V~5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 動作時周囲温度:-55℃~+125℃
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

SN74LV8T244-EP は、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えたオクタル バッファです。本デバイスは、4 つのドライバを持つ 2 つのバンクに構成されており、各バンクは出力イネーブル ピンで制御されます。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

SN74LV8T244-EP は、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えたオクタル バッファです。本デバイスは、4 つのドライバを持つ 2 つのバンクに構成されており、各バンクは出力イネーブル ピンで制御されます。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV8T244-EP エンハンスド製品、3 ステート出力およびロジック レベル シフタ―付きオクタル バッファ / ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
* 放射線と信頼性レポート SN74LV8T244-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024年 10月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ