ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ 電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

SN74LV8T573-EP

アクティブ

ロジック レベル シフタ搭載、エンハンスド製品用、オクタル、D タイプ ラッチ

製品詳細

Technology family LVxT Number of channels 8 IOH (max) (mA) -25 IOL (max) (mA) 25 Features Over-voltage tolerant inputs Input type TTL/CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) to
Technology family LVxT Number of channels 8 IOH (max) (mA) -25 IOL (max) (mA) 25 Features Over-voltage tolerant inputs Input type TTL/CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) to
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V~1.8V
      • 1.5V~2.5V
      • 1.8V~3.3V
      • 3.3V~5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V~1.8V
      • 1.5V~2.5V
      • 1.8V~3.3V
      • 3.3V~5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

SN74LV8T573-EPデバイスは、オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。

ラッチ イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。

SN74LV8T573-EPデバイスは、オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。

ラッチ イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV8T573-EP エンハンスド製品、3 ステート出力およびロジック レベル シフタ搭載、オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 31日
* 放射線と信頼性レポート SN74LV8T573-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025年 2月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian