SN74LVC08A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 1.65V~3.6V で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 4.1ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート)> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
SN74LVC08A-Q1 クワッド 2 入力正論理 AND ゲートは、2.7V~3.6V VCC で動作するように設計されています。
このデバイスは、ブール関数 Y = A • B すなわち Y = /A + /B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
リファレンス・デザイン
TIDA-080004 — 拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載用拡張現実 (AR) ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を駆動するように設計された、エレクトロニクス サブシステムです。DLP® テクノロジにより、明るく鮮明で、高彩度のヘッドアップ ディスプレイが可能になり、運転に関する重要な情報が車のフロントガラスに投影されるため、ドライバーの注意がそらされることが少なくなり、周囲の状況を的確に把握できるようになります。このデザインは、DLP3030-Q1 チップセットを使用しています。このチップセットには、DLP3030-Q1 0.3" DMD、DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラ、および LED (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点