SN74LVCH16373A
- Member of the Texas Instruments Widebus Family
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
- Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for External Pull-up or Pull-down Resistors
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
This 16-bit transparent D-type latch is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点